Hammerkopfschraube
Art.Nr. 1148012 | EAN 4012196488735
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2008
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 10,5 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,059 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M6x25mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 6 x 25mm Gewinde metrisch 6 Höhe 4 mm Länge 21,1 mm Maß L 25 mm Oberfläche Zinklamelle Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CL20HB M6x25 ZL / 1148012 , 0.15MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf