Hammerkopfschraube
Art.Nr. 1148008 | EAN 4012196488704
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2008
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 10,5 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,058 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M5x25mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 5 x 25mm Gewinde metrisch 5 Höhe 4 mm Länge 21,1 mm Maß L 25 mm Oberfläche Zinklamelle Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CL20HB M5x25 ZL / 1148008 , 0.14MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf