Gleitmutter mit Feder A4
Art.Nr. 1147348 | EAN 4012196490028
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,028 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M12 Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Höhe 9 mm Länge 35 mm Maß H 9 mm Mit Feder ja Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41SNF M12 A4 / 1147348 , 0.23MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung MS41SNF M12 A4 / 1147348 , 0.04MB , pdf