Gleitmutter mit Feder A4

Art.Nr. 1147344 | EAN 4012196490011

35 mm
20 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Abmessungen

Breite 20 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,113 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M10
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Höhe 8 mm
Länge 35 mm
Maß H 8 mm
Mit Feder ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS41SNF M6 A4 35 mm 20 mm 6 mm M6 1147336
50 Stück 819,70 € Preis / 100 Stück
MS41SNF M8 A4 35 mm 20 mm 6 mm M8 1147340
50 Stück 819,70 € Preis / 100 Stück
MS41SNF M10 A4 35 mm 20 mm 8 mm M10 1147344
50 Stück 819,70 € Preis / 100 Stück
MS41SNF M12 A4 35 mm 20 mm 9 mm M12 1147348
50 Stück 819,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS41SNF M10 A4 / 1147344
Download