Gleitmutter mit Feder A4
Art.Nr. 1147340 | EAN 4012196490004
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M8 Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Höhe 6 mm Länge 35 mm Maß H 6 mm Mit Feder ja Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41SNF M8 A4 / 1147340 , 0.27MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41SNF M8 A4 / 1147340 , 0.04MB , pdf