Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Scheiben und Muttern/
Muttern/
…
/
Gleitmutter mit Feder A4
Gleitmutter mit Feder A4
Art.Nr. 1147336 | EAN 4012196489992



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Höhe
Breite
20 mm
Länge
35 mm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1546 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M6 |
Gewinde | M6 |
Gewinde metrisch | 6 |
Mit Feder | ja |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Abmessungen
Breite | 20 mm |
---|---|
Höhe | 6 mm |
Länge | 35 mm |
Maß H | 6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Gewinde
Länge
Höhe
Art.Nr.
MS41SNF M6 A4
20 mm
M6
35 mm
6 mm
1147336
MS41SNF M8 A4
20 mm
M8
35 mm
6 mm
1147340
MS41SNF M10 A4
20 mm
M10
35 mm
8 mm
1147344
MS41SNF M12 A4
20 mm
M12
35 mm
9 mm
1147348
Gewinde
Höhe
MS41SNF M6 A4
Art.Nr.
1147336
Breite
20 mm
Gewinde
M6
Länge
35 mm
Höhe
6 mm
MS41SNF M8 A4
Art.Nr.
1147340
Länge
35 mm
Höhe
6 mm
Breite
20 mm
Gewinde
M8
MS41SNF M10 A4
Art.Nr.
1147344
Gewinde
M10
Breite
20 mm
Höhe
8 mm
Länge
35 mm
MS41SNF M12 A4
Art.Nr.
1147348
Breite
20 mm
Gewinde
M12
Länge
35 mm
Höhe
9 mm