Startseite

Gleitmutter mit Feder ZL

Art.Nr. 1147310 | EAN 4012196489947

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Höhe
Breite
20 mm
Länge
35 mm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0024 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM8
GewindeM8
Gewinde metrisch8
Mit Federja
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite20 mm
Höhe6 mm
Länge35 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
Höhe
MS41SNF M6 F
Art.Nr.
1147306
Breite
20 mm
Gewinde
M6
Höhe
6 mm
Länge
35 mm
MS41SNF M8 F
Art.Nr.
1147310
Höhe
6 mm
Gewinde
M8
Länge
35 mm
Breite
20 mm
MS41SNF M10 F
Art.Nr.
1147314
Länge
35 mm
Breite
20 mm
Gewinde
M10
Höhe
8 mm
MS41SNF M12 F
Art.Nr.
1147318
Höhe
9,5 mm
Breite
20 mm
Gewinde
M12
Länge
35 mm