Gleitmutter mit Feder ZL
Art.Nr. 1147306 | EAN 4012196489930
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M6 Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Höhe 6 mm Länge 35 mm Mit Feder ja Oberfläche feuerverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41SNF M6 F / 1147306 , 0.24MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41SNF M6 F / 1147306 , 0.04MB , pdf