Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147214 | EAN 4012196489879

35 mm
20 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Abmessungen

Breite 20 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0024 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M10
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Höhe 8 mm
Länge 35 mm
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE
MS41SN M6 ZL 35 mm 20 mm 6 mm M6 1147206
50 Stück
MS41SN M8 ZL 35 mm 20 mm 6 mm M8 1147210
50 Stück
MS41SN M10 ZL 35 mm 20 mm 8 mm M10 1147214
50 Stück
MS41SN M12 ZL 35 mm 20 mm 9,5 mm M12 1147218
50 Stück
Downloads

Download

Download

MS41SN M10 ZL / 1147214
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C