Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147172 | EAN 4012196489657

43 mm
21 mm
12 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Abmessungen

Breite 21 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,3218 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Höhe 12 mm
Länge 43 mm
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS50SN M6 A4 43 mm 21 mm 12 mm M6 1147172
50 Stück 1.144,20 € Preis / 100 Stück
MS50SN M8 A4 43 mm 21 mm 12 mm M8 1147186
50 Stück 1.144,20 € Preis / 100 Stück
MS50SN M10 A4 43 mm 21 mm 12 mm M10 1147190
50 Stück 1.144,20 € Preis / 100 Stück
MS50SN M12 A4 43 mm 21 mm 12 mm M12 1147194
50 Stück 1.144,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS50SN M6 A4 / 1147172
Download