Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147168 | EAN 4012196489640

43 mm
21 mm
12 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Abmessungen

Breite 21 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,366 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M12
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Höhe 12 mm
Länge 43 mm
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS50SN M6 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M6 1147156
50 Stück 407,50 € Preis / 100 Stück
MS50SN M8 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M8 1147160
50 Stück 407,50 € Preis / 100 Stück
MS50SN M10 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M10 1147164
50 Stück 407,50 € Preis / 100 Stück
MS50SN M12 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M12 1147168
50 Stück 407,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS50SN M12 ZL / 1147168
Download