- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 17 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,186 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M6 Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Höhe 10 mm Länge 35 mm Maß B 17 mm Maß H 10 mm Maß L 30 mm Mit Feder nein Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS40SN M6 A4 / 1147126 , 0.18MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf
Deutschland - Deutsch