Startseite

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147118 | EAN 4012196489428

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Höhe
Breite
17 mm
Länge
35 mm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 17 mm

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0023 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM12
GewindeM12
Gewinde metrisch12
Mit Federnein
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite17 mm
Höhe11,5 mm
Länge35 mm
Maß B17 mm
Maß H11,5 mm
Maß L30 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Gewinde
Höhe
MS40SN M6 ZL
Art.Nr.
1147106
Gewinde
M6
Breite
17 mm
Höhe
10 mm
Länge
35 mm
MS40SN M8 ZL
Art.Nr.
1147110
Höhe
10 mm
Länge
35 mm
Gewinde
M8
Breite
17 mm
MS40SN M10 ZL
Art.Nr.
1147114
Gewinde
M10
Höhe
10 mm
Breite
17 mm
Länge
35 mm
MS40SN M12 ZL
Art.Nr.
1147118
Länge
35 mm
Höhe
11,5 mm
Gewinde
M12
Breite
17 mm