Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147076 | EAN 4012196488780

26 mm
16,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518

Gleitmutter zur Verwendung mit C30 Profilsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16,5mm bei C-Profil
Technische Daten

Abmessungen

Breite 16,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,069 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Höhe 4 mm
Länge 26 mm
Maß B 16 mm
Maß H 4 mm
Maß L 26 mm
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ACMSN M6 A4 26 mm 16,5 mm 4 mm M6 1147076
100 Stück 211,15 € Preis / 100 Stück
ACMSN M8 A4 26 mm 16,5 mm 5 mm M8 1147080
100 Stück 211,15 € Preis / 100 Stück
ACMSN M10 A4 26 mm 16,5 mm 6 mm M10 1147084
100 Stück 211,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

ACMSN M6 A4 / 1147076
Download