Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147064 | EAN 4012196488858

26 mm
16,5 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518

Gleitmutter zur Verwendung mit C30 Profilsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16,5mm bei C-Profil
Technische Daten

Abmessungen

Breite 16,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0397 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M10
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Höhe 6 mm
Länge 26 mm
Maß B 16,5 mm
Maß H 6 mm
Maß L 26 mm
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ACMSN M6 ZL 26 mm 16,5 mm 4 mm M6 1147056
100 Stück 121,60 € Preis / 100 Stück
ACMSN M8 ZL 26 mm 16,5 mm 5 mm M8 1147060
100 Stück 121,60 € Preis / 100 Stück
ACMSN M10 ZL 26 mm 16,5 mm 6 mm M10 1147064
100 Stück 121,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

ACMSN M10 ZL / 1147064
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C