- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518
Gleitmutter zur Verwendung mit C30 Profilsprossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8 Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Mit Feder nein Oberfläche Zinklamelle Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16,5 mm Höhe 5 mm Länge 26 mm Maß B 16,5 mm Maß H 5 mm Maß L 26 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ACMSN M8 ZL / 1147060 , 0.18MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf
Deutschland - Deutsch