Gleitmutter

Art.Nr. 1147028 | EAN 4012196488681

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene CL2712
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 12 mm
Technische Daten

Abmessungen

Breite 13 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,006 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Höhe 4 mm
Länge 24,5 mm
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL27SN M4 ZL 21 mm 10 mm 2,5 mm M4 1147020
100 Stück 119,10 € Preis / 100 Stück
CL27SN M5 ZL 24,5 mm 13 mm 4 mm M5 1147024
100 Stück 119,10 € Preis / 100 Stück
CL27SN M6 ZL 24,5 mm 13 mm 4 mm M6 1147028
100 Stück 119,10 € Preis / 100 Stück
CL27SN M8 ZL 24,5 mm 13 mm 4 mm M8 1147032
100 Stück 119,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

CL27SN M6 ZL / 1147028
Download