Gleitmutter
Art.Nr. 1147020 | EAN 4012196488667



Art.Nr. / Typ
Höhe
Gewinde
Breite
Länge
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene CL2712
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0081 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M4 |
Gewinde | M4 |
Gewinde metrisch | 4 |
Mit Feder | nein |
Oberfläche | Zinklamelle |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 10 mm |
---|---|
Höhe | 2,5 mm |
Länge | 21 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Gewinde
Breite
Länge
Art.Nr.
CL27SN M4 ZL
2,5 mm
M4
10 mm
21 mm
1147020
CL27SN M5 ZL
4 mm
M5
13 mm
24,5 mm
1147024
CL27SN M6 ZL
4 mm
M6
13 mm
24,5 mm
1147028
CL27SN M8 ZL
4 mm
M8
13 mm
24,5 mm
1147032
Höhe
Gewinde
Breite
Länge
CL27SN M4 ZL
Art.Nr.
1147020
Höhe
2,5 mm
Gewinde
M4
Breite
10 mm
Länge
21 mm
CL27SN M5 ZL
Art.Nr.
1147024
Gewinde
M5
Breite
13 mm
Länge
24,5 mm
Höhe
4 mm
CL27SN M6 ZL
Art.Nr.
1147028
Breite
13 mm
Gewinde
M6
Länge
24,5 mm
Höhe
4 mm
CL27SN M8 ZL
Art.Nr.
1147032
Höhe
4 mm
Breite
13 mm
Gewinde
M8
Länge
24,5 mm