Gleitmutter

Art.Nr. 1147012 | EAN 4012196488643

17 mm
10,5 mm
4 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene CL2008
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11mm bei C-Profil
Technische Daten

Abmessungen

Breite 10,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,375 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M5
Gewinde M5
Gewinde metrisch 5
Höhe 4 mm
Länge 17 mm
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL20SN M4 ZL 17 mm 10,5 mm 4 mm M4 1147008
100 Stück 116,85 € Preis / 100 Stück
CL20SN M5 ZL 17 mm 10,5 mm 4 mm M5 1147012
100 Stück 116,85 € Preis / 100 Stück
CL20SN M6 ZL 17 mm 10,5 mm 4 mm M6 1147016
100 Stück 116,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

CL20SN M5 ZL / 1147012
Download