Montagewinkel, 90° mit 6 Löchern A4
Art.Nr. 1124798 | EAN 4012196559848
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verstärkter Montagewinkel mit 6 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°. Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit einer Strebe im Winkel von 45° mit einer Verstellmöglichkeit von +/- 30°. Für Winkel von 15° bis 75° einsetzbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 90°-Winkel Breite 104 mm Dimension 104x104x43x5 Geeignet für Profilformen C-Profil Höhe 43 mm Länge 104 mm Lochgröße 13 mm Materialstärke 5 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 6 KD A4 / 1124798 , 0.26MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf