Montagewinkel, 90° mit 6 Löchern FT
Typ GMS 6 KD FT
|Art.Nr. 1124792
|EAN 4012196559824



Art.Nr. / Typ
Oberfläche
Werkstoff
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Verstärkter Montagewinkel mit 6 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°. Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit einer Strebe im Winkel von 45° mit einer Verstellmöglichkeit von +/- 30°. Für Winkel von 15° bis 75° einsetzbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 104 mm |
|---|---|
| Breite | 104 mm |
| Höhe | 43 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 5 mm |
| Lochgröße | 13 mm |
| Mit Schraubenzubehör | nein |
| Ausführung | 90°-Winkel |
| Geeignet für Profilformen | C-Profil |
| Dimension | 104x104x43x5 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2545 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
GMS 6 KD FT
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1124792
GMS 6 KD A2
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1124796
GMS 6 KD A4
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
1124798
Oberfläche
Werkstoff
GMS 6 KD FT
Art.Nr.
1124792
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
GMS 6 KD A2
Art.Nr.
1124796
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
GMS 6 KD A4
Art.Nr.
1124798
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571