Omegabügel A4

Art.Nr. 1124753 | EAN 4012195805304

1124753 / GMS 3 O 4141 A4
150 mm
40 mm
mit Durchgangslochung 13 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,648 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 150x45x40x4
Geeignet für Profilformen C-Profil
Höhe 45 mm
Länge 150 mm
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Ausführung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 O 4141 A4 150 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 1124753
10 Stück 1.793,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

GMS 3 O 4141 A4 / 1124753
Download