- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profischienen 41 x 21 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm Breite 40 mm Dimension 150x24x40x4 Geeignet für Profilformen C-Profil Höhe 24 mm Länge 150 mm Lochgröße 13 mm Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 3 O 4121 A4 / 1124751 , 0.21MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf
Deutschland - Deutsch