Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern A4
Art.Nr. 1124749 | EAN 4012195805281
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 45°-Winkel Dimension 101x101x40x4 Geeignet für Profilformen C-Profil Lochgröße 13 mm Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 101 mm Länge 101 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 4 VW 45 A4 / 1124749 , 0.19MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung GMS 4 VW 45 A4 / 1124749 , 0.04MB , pdf