Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern A4
Art.Nr. 1124747 | EAN 4012195805274
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 45°-Winkel Dimension 103x50x40x4 Geeignet für Profilformen C-Profil Lochgröße 13 mm Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 50 mm Länge 103 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 3 VW 45 A4 / 1124747 , 0.22MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung GMS 3 VW 45 A4 / 1124747 , 0.04MB , pdf