Verbindungsplatte T-Form A4

Art.Nr. 1124735 | EAN 4012195805212

1124735 / GMS 4 VP T A4
200 mm
40 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur T-förmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,2172 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 200x95x40x4
Geeignet für Profilformen C-Profil
Höhe 4 mm
Länge 200 mm
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 4 VP T A4 200 mm 40 mm 1124735
10 Stück 2.888,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

GMS 4 VP T A4 / 1124735
Download