Spannbügel, A4
Typ SB MS 41 M8 A4
|Art.Nr. 1124719
|EAN 4012196123117



Art.Nr. / Typ
1124719 / SB MS 41 M8 A4
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Verbindungselement zur beidseitigen Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern. Die Befestigung ist unabhängig von der Anordnung der Schienenöffnung möglich. Die Schienenlänge sollte mindestens die Breite des Stahlträgers + 2 x 50mm betragen.
Zur Montage immer paarweise verwenden. Verwendbar mit Profilschienen MS4022, MS4141, MS4142, MS4124.
Zur Montage immer paarweise verwenden. Verwendbar mit Profilschienen MS4022, MS4141, MS4142, MS4124.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 118 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 74 mm |
Technische Daten
| Bruchlast | 3,5 kN |
|---|---|
| Max. Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
| Flanschdicke F max. | 16 mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0502 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
SB MS 41 M8 A4
118
80
74
1124719
SB MS 41 M8 A4
Art.Nr.
1124719
Länge
118
Breite
80
Höhe
74