- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBefestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm Breite 40 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,0082 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 150x45x40x4 Geeignet für Profilformen C-Profil Höhe 45 mm Länge 150 mm Lochgröße 13 mm Materialstärke 5 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 3 O 4141 A2 / 1124713 , 0.20MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf
Deutschland - Deutsch