Omegabügel A2

Typ GMS 3 O 4121 A2
|
Art.Nr. 1124711
|
EAN 4012195805076
Art.Nr. / Typ
1124711 / GMS 3 O 4121 A2
Ausführung
mit Durchgangslochung 13 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profischienen 41 x 21 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite40 mm
Höhe24 mm

Technische Daten

Materialstärke4 mm
Lochgröße13 mm
Mit Schraubenzubehörnein
Ausführungmit Durchgangslochung 13 mm
Geeignet für ProfilformenC-Profil
Dimension150x24x40x4
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,3233 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

GMS 3 O 4121 A2
Art.Nr.
1124711
Länge
150
Breite
40
Ausführung
mit Durchgangslochung 13 mm