Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern A2
Art.Nr. 1124703 | EAN 4012195805014
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 90°-Winkel Dimension 104x104x40x4 Geeignet für Profilformen C-Profil Lochgröße 13 mm Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 104 mm Länge 104 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 4 VW 90 A2 / 1124703 , 0.19MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung GMS 4 VW 90 A2 / 1124703 , 0.04MB , pdf