Verbindungsplatte mit 5 Löchern A2
Art.Nr. 1124691 | EAN 4012195804932
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm Breite 40 mm Dimension 250x40x4 Geeignet für Profilformen C-Profil Höhe 4 mm Länge 250 mm Lochgröße 13 mm Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 5 VP A2 / 1124691 , 0.21MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung GMS 5 VP A2 / 1124691 , 0.06MB , pdf