Verbindungsplatte mit 3 Löchern A2
Art.Nr. 1124687 | EAN 4012195804918
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVerbindungsplatte mit 3 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm Breite 40 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,8254 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 150x40x4 Geeignet für Profilformen C-Profil Höhe 4 mm Länge 150 mm Lochgröße 13 mm Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 3 VP A2 / 1124687 , 0.17MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung GMS 3 VP A2 / 1124687 , 0.06MB , pdf