- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Von außen übergreifender Verbinder mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm Breite 48 mm Dimension 200x48x30 Geeignet für Profilformen C-Profil Höhe 22 mm Länge 200 mm Lochgröße 13 mm Materialstärke 2 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GVMS 4 ASV A2 / 1124681 , 0.16MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung GVMS 4 ASV A2 / 1124681 , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch