- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungselement zur beidseitigen Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern. Die Befestigung ist unabhängig von der Anordnung der Schienenöffnung möglich. Die Schienenlänge sollte mindestens die Breite des Stahlträgers + 2 x 50 mm betragen.
Zur Montage immer paarweise verwenden. Verwendbar mit Profilschienen: MS4022, MS4141, MS4142, MS4124.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 80 mm Bruchlast 3,5 kN Höhe 74 mm Länge 118 mm Max. Anzugsdrehmoment 20 Nm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SB MS 41 M8 FT / 1124679 , 0.21MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf
Deutschland - Deutsch