Startseite

Omegabügel FT

Art.Nr. 1124673 | EAN 4012195486169

Art.Nr. / Typ
1124673 / GMS 3 O 4141 FT
Länge
150 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Durchgangslochung 13 mm

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Ausführungmit Durchgangslochung 13 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7181 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension150x45x40x5
Geeignet für ProfilformenC-Profil
Lochgröße13 mm
Materialstärke5 mm
Mit Schraubenzubehörnein
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite40 mm
Höhe45 mm
Länge150 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

GMS 3 O 4141 FT
Art.Nr.
1124673
Länge
150 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Durchgangslochung 13 mm