Omegabügel FT

Art.Nr. 1124671 | EAN 4012195486152

1124671 / GMS 3 O 4121 FT
150 mm
40 mm
mit Durchgangslochung 13 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 21 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,5526 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 150x25x40x5
Geeignet für Profilformen C-Profil
Höhe 25 mm
Länge 150 mm
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Ausführung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 O 4121 FT 150 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 1124671
10 Stück 709,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

GMS 3 O 4121 FT / 1124671
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C