Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern FT
Art.Nr. 1124669 | EAN 4012195486145
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 45°-Winkel Breite 40 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,7369 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 101x101x40x5 Geeignet für Profilformen C-Profil Höhe 101 mm Länge 101 mm Lochgröße 13 mm Materialstärke 5 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 4 VW 45 FT / 1124669 , 0.17MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,