Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern FT
Art.Nr. 1124667 | EAN 4012195486138
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 45°-Winkel Dimension 103x50x40x5 Geeignet für Profilformen C-Profil Lochgröße 13 mm Materialstärke 5 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 50 mm Länge 103 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 3 VW 45 FT / 1124667 , 0.18MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung GMS 3 VW 45 FT / 1124667 , 0.04MB , pdf