Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern FT

Art.Nr. 1124661 | EAN 4012195486107

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung 90°-Winkel
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,5048 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 105x53x40x5
Geeignet für Profilformen C-Profil
Höhe 53 mm
Länge 105 mm
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 VW 90 FT 1124661
10 Stück 720,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

GMS 3 VW 90 FT / 1124661
Download