Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern FT
Art.Nr. 1124659 | EAN 4012195486091
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 90°-Winkel Breite 40 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,3526 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 54x54x40x5 Geeignet für Profilformen C-Profil Höhe 54 mm Länge 54 mm Lochgröße 13 mm Materialstärke 5 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 2 VW 90 FT / 1124659 , 0.18MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,