Verbindungsplatte T-Form FT
Art.Nr. 1124655 | EAN 4012195486077
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur T-förmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm Dimension 200x95x40x5 Geeignet für Profilformen C-Profil Lochgröße 13 mm Materialstärke 5 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 5 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 4 VP T FT / 1124655 , 0.20MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,