Verbindungsplatte mit 5 Löchern FT
Art.Nr. 1124651 | EAN 4012195486053
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm Dimension 250x40x5 Geeignet für Profilformen C-Profil Lochgröße 13 mm Materialstärke 5 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 5 mm Länge 250 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 5 VP FT / 1124651 , 0.19MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung GMS 5 VP FT / 1124651 , 0.06MB , pdf