Verbindungsplatte mit 1 Loch FT

Art.Nr. 1124643 | EAN 4012195486015

1124643 / GMS 1 VP FT
40 mm
40 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verbindungsplatte mit Langloch zur Montage z. B. von Gewindestangen an Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1614 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 40x40x5
Geeignet für Profilformen C-Profil
Höhe 5 mm
Länge 40 mm
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 1 VP FT 40 mm 40 mm 1124643
10 Stück 211,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

GMS 1 VP FT / 1124643
Download