- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Von außen übergreifender Verbinder mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm Dimension 200x48x30 Geeignet für Profilformen C-Profil Lochgröße 13 mm Materialstärke 2 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 47 mm Höhe 22 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GVMS 4 ASV FT / 1124641 , 0.20MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung GVMS 4 ASV FT / 1124641 , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch