Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1123268 | EAN 4012196471287

41 mm
41 mm
2 mm
bandverzinkt
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Breite 41 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,69 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 500x41x41
Funktionserhalt ja
Höhe 41 mm
Länge 500 mm
Maß L 500 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,45 cm²
Statischer Wert ly 5,18 cm
Statischer Wert lz 7,56 cm
Statischer Wert Wy 2,51 cm²
Statischer Wert Wz 2,69 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MSL4141P0200FS 200 mm 41 mm 41 mm 2 mm bandverzinkt 1123262
1 Stück 1.676,75 € Preis / 100 Stück
MSL4141P0300FS 300 mm 41 mm 41 mm 2 mm bandverzinkt 1123264
1 Stück 2.348,70 € Preis / 100 Stück
MSL4141P0400FS 400 mm 41 mm 41 mm 2 mm bandverzinkt 1123266
1 Stück 3.009,55 € Preis / 100 Stück
MSL4141P0500FS 500 mm 41 mm 41 mm 2 mm bandverzinkt 1123268
1 Stück 3.669,00 € Preis / 100 Stück
MSL4141P0600FS 600 mm 41 mm 41 mm 2 mm bandverzinkt 1123270
1 Stück 4.583,50 € Preis / 100 Stück
MSL4141P0700FS 700 mm 41 mm 41 mm 2 mm bandverzinkt 1123272
1 Stück 5.492,70 € Preis / 100 Stück
MSL4141P0800FS 800 mm 41 mm 41 mm 2 mm bandverzinkt 1123274
1 Stück 5.742,40 € Preis / 100 Stück
MSL4141P0900FS 900 mm 41 mm 41 mm 2 mm bandverzinkt 1123276
1 Stück 5.825,65 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL MS41SN M10 ZL 1147214
50 Stück 291,75 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL MS41HB M10x30 ZL 1148322
50 Stück 711,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 22 FT 1175211
100 Stück 529,85 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 28 FT 1175289
100 Stück 614,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

MSL4141P0500FS / 1123268
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C