Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1123266 | EAN 4012196471270
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Breite 41 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,1342 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 400x41x41 Funktionserhalt ja Höhe 41 mm Länge 400 mm Maß L 400 mm Materialstärke 2 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung ja Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 2,45 cm² Statischer Wert ly 5,18 cm Statischer Wert lz 7,56 cm Statischer Wert Wy 2,51 cm² Statischer Wert Wz 2,69 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MSL4141P0400FS / 1123266 , 0.24MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf