Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1123264 | EAN 4012196471249
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Breite 41 mm Dimension 300x41x41 Funktionserhalt nein Höhe 41 mm Länge 300 mm Maß L 300 mm Materialstärke 2 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung ja Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 2,45 cm² Statischer Wert ly 5,18 cm Statischer Wert lz 7,56 cm Statischer Wert Wy 2,51 cm² Statischer Wert Wz 2,69 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MSL4141P0300FS / 1123264 , 0.26MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf