Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern FT
Art.Nr. 1123191 | EAN 4012195939276
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Wand,- Boden,- und Deckenhalter kann idealer Weise als Konsole für die Wand,- Boden,- und Deckenmontage verwendet werden.
Auch geeignet für Ständer- und Rahmenkonstruktionen in Verbindung mit den Montageschienen MS4141.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung gelocht Dimension 134x110x102 Lochgröße 25 x 11 mm Materialstärke 5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 2,97 cm² Statischer Wert ly 6,05 cm Statischer Wert lz 9,01 cm Statischer Wert Wy 2,91 cm² Statischer Wert Wz 4,4 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 134 mm Höhe 110 mm Länge 102 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WBDHE 41 FT / 1123191 , 0.24MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung WBDHE 41 FT / 1123191 , 2.00MB , pdf