Schienenverbinder SV mit 3 Löchern FT
Art.Nr. 1123121 | EAN 4012195939214
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Schienenverbinder dient als Verlängerung der Montageschiene MS4141. Diese Verbindung kann einfach und sicher auf der Baustelle oder vorgefertigt in der Werkstatt erfolgen.
Es ist gewährleistet, dass kein Schwachpunkt im Bereich der Schienenkupplung entsteht. Hier gelten die statischen Werte der Montageschiene.
Lieferumfang:
Haltebleche Typ 4141 und passende Sechskantschrauben lose beiliegend.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung gelocht Bohrlochabstand mittig 60 mm Dimension 100x4mm Geeignet für Profilformen U-Profil Lochgröße 12 mm Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 2,97 cm² Statischer Wert ly 6,05 cm Statischer Wert lz 9,01 cm Statischer Wert Wy 2,91 cm² Statischer Wert Wz 4,4 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 47 mm Höhe 39,4 mm Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVE 41 FT / 1123121 , 0.19MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung SVE 41 FT / 1123121 , 2.00MB , pdf