Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A4, gelocht
Art.Nr. 1123051 | EAN 4012195907220
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Dimension 6000x41x41 Funktionserhalt nein Lochgröße 14x28 mm Materialstärke 2,5 mm Mit Zahnung ja Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 2,97 cm² Statischer Wert ly 6,05 cm Statischer Wert lz 9,01 cm Statischer Wert Wy 2,91 cm² Statischer Wert Wz 4,4 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 41 mm Höhe 41 mm Länge 6000 mm Maß L 6000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4141P6000A4 / 1123051 , 0.25MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS4141P6000A4 / 1123051 , 0.05MB , pdf